Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse (06174)

Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse (06174)
· Hochtemperaturbeständig

· FDA, EU10/2011, NSF, KTW konform

· Geschlossene Griffkontur

· Gut zu reinigen

· Für erhöhte Hygieneanforderungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06174-152505390
06174-153206390
06174-154006390
06174-154008390
06174-155008390
06174-155010390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

7.69 €

1 4 Arbeitstage M52518971090.0095

9.34 €

1 4 Arbeitstage M63222129.513.5120.0211

11.67 €

1 4 Arbeitstage M64026141013.5120.0271

11.67 €

1 4 Arbeitstage M84026141013.5120.0248

15.84 €

1 4 Arbeitstage M85032181219170.0655

15.84 €

1 4 Arbeitstage M105032181219170.0614

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente Blank
Farbe Grundkörper Schwarz Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011 + NSF Form K
Benennung Kreuzgriff Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 Hochtemperaturbeständig
Ausführung 2 Mit vorstehender buchse RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support