Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H4 (mm) | Material Komponente | Größe (mm) | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | D2 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Edelstahl | 1 | Blank | Schwarz RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Ja | 0.0083 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Edelstahl | 1 | Blank | Verkehrsrot RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Ja | 0.0083 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Edelstahl | 1 | Blank | Schwarz RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Ja | 0.0083 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Edelstahl | 1 | Blank | Verkehrsrot RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Ja | 0.0083 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Edelstahl | 2 | Blank | Schwarz RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Ja | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Edelstahl | 2 | Blank | Verkehrsrot RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Ja | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Edelstahl | 2 | Blank | Schwarz RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Ja | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Edelstahl | 2 | Blank | Verkehrsrot RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Ja | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Edelstahl | 2 | Blank | Schwarz RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Ja | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Edelstahl | 2 | Blank | Verkehrsrot RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Ja | 0.0168 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Edelstahl | 3 | Blank | Schwarz RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | Ja | 0.0365 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Edelstahl | 3 | Blank | Verkehrsrot RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | Ja | 0.0365 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Edelstahl | 3 | Blank | Schwarz RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | Ja | 0.0365 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Edelstahl | 3 | Blank | Verkehrsrot RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | Ja | 0.0365 | ||
7.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Stahl | 1 | Blau-passiviert | Schwarz RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Nein | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Stahl | 1 | Blau-passiviert | Schwarz RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Nein | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Stahl | 1 | Blau-passiviert | Verkehrsrot RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Nein | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Stahl | 1 | Blau-passiviert | Verkehrsrot RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Nein | 0.0083 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Stahl | 2 | Blau-passiviert | Schwarz RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Nein | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Stahl | 2 | Blau-passiviert | Schwarz RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Nein | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Stahl | 2 | Blau-passiviert | Schwarz RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Nein | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Stahl | 2 | Blau-passiviert | Verkehrsrot RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Nein | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Stahl | 2 | Blau-passiviert | Verkehrsrot RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Nein | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Stahl | 2 | Blau-passiviert | Verkehrsrot RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Nein | 0.0168 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Stahl | 3 | Blau-passiviert | Schwarz RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | Nein | 0.0365 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Stahl | 3 | Blau-passiviert | Verkehrsrot RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | Nein | 0.0365 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Stahl | 3 | Blau-passiviert | Schwarz RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | Nein | 0.0365 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Stahl | 3 | Blau-passiviert | Verkehrsrot RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | Nein | 0.0365 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sterngriff | Zähnezahl | 12 | Gewindeart | Innengewinde |
Ausführung 1 | Mit sicherheitsfunktion | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H4(mm)
Material Komponente
Größe(mm)
Oberfläche Komponente
Farbe Grundkörper
D2(mm)
D8(mm)
H1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften