Sterngriff mit sicherheitsfunktion / mit außengewinde / thermoplast (06224)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06224-132041X10
06224-132041X15
06224-132041X20
06224-132041X30
06224-132041X40
06224-1320484X10
06224-1320484X15
06224-1320484X20
06224-1320484X30
06224-1320484X40
06224-132051X10
06224-132051X15
06224-132051X20
06224-132051X25
06224-132051X30
06224-132051X40
06224-1320584X10
06224-1320584X15
06224-1320584X20
06224-1320584X25
06224-1320584X30
06224-1320584X40
06224-140051X10
06224-140051X15
06224-140051X20
06224-140051X25
06224-140051X30
06224-140051X40
06224-1400584X10
06224-1400584X15
06224-1400584X20
06224-1400584X25
06224-1400584X30
06224-1400584X40
06224-140061X10
06224-140061X15
06224-140061X20
06224-140061X25
06224-140061X30
06224-140061X40
06224-1400684X10
06224-1400684X15
06224-1400684X20
06224-1400684X25
06224-1400684X30
06224-1400684X40
06224-140081X15
06224-140081X20
06224-140081X25
06224-140081X30
06224-140081X40
06224-1400884X15
06224-1400884X20
06224-1400884X25
06224-1400884X30
06224-1400884X40
06224-150081X15
06224-150081X20
06224-150081X25
06224-150081X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D8 H1 H4 Component material D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Main colour Size Surface finish component PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322510schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322515schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322520schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322530schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322540schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322510verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322515verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322520verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322530verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM4322540verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322510schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322515schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322520schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322525schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322530schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322540schwarz RAL 90051blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322510verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322515verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322520verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322525verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322530verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1014522.1EdelstahlM5322540verkehrsrot RAL 30201blankja0.0113

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.510schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.515schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.520schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.525schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.530schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.540schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.510verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.515verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.520verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.525verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.530verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM54030.540verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.510schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.515schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.520schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.525schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.530schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.540schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.510verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.515verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.520verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.525verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.530verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM64030.540verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.515schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.520schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.525schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.530schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.540schwarz RAL 90052blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.515verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.520verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.525verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.530verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

12.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.6EdelstahlM84030.540verkehrsrot RAL 30202blankja0.0244

13.94 €

1 4 Arbeitstage 17221037.1EdelstahlM85041.915schwarz RAL 90053blankja0.0495

13.94 €

1 4 Arbeitstage 17221037.1EdelstahlM85041.920schwarz RAL 90053blankja0.0495

13.94 €

1 4 Arbeitstage 17221037.1EdelstahlM85041.925schwarz RAL 90053blankja0.0495

13.94 €

1 4 Arbeitstage 17221037.1EdelstahlM85041.930schwarz RAL 90053blankja0.0495

Loading...

Grundlegende Informationen

Item Sterngriff Main material Thermoplast No. of teeth 12
Thread type Außengewinde Version 1 mit Sicherheitsfunktion RoHS ja

Technischer Support