Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion, mit Innengewinde, zoll (06224)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06224-32A11
06224-32A184
06224-32AE1
06224-32AE84
06224-40A11
06224-40A21
06224-40A31
06224-40A184
06224-40A284
06224-40A384
06224-50A31
06224-50A41
06224-50A384
06224-50A484
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H4
(mm)
Größe
(mm)
Farbe Grundkörper D2
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

10.31 €

1 4 Arbeitstage 10-32322522.11Schwarz RAL 90051014560.0083

10.31 €

1 4 Arbeitstage 10-32322522.11Verkehrsrot RAL 30201014560.0083

10.31 €

1 4 Arbeitstage 8-32322522.11Schwarz RAL 90051014560.0083

10.31 €

1 4 Arbeitstage 8-32322522.11Verkehrsrot RAL 30201014560.0083

11.11 €

1 4 Arbeitstage 10-324030.526.62Schwarz RAL 900513.5185.57.50.0168

11.11 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204030.526.62Schwarz RAL 900513.5185.590.0168

11.11 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184030.526.62Schwarz RAL 900513.5185.590.0168

11.11 €

1 4 Arbeitstage 10-324030.526.62Verkehrsrot RAL 302013.5185.57.50.0168

11.11 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204030.526.62Verkehrsrot RAL 302013.5185.590.0168

11.11 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184030.526.62Verkehrsrot RAL 302013.5185.590.0168

12.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-185041.937.13Schwarz RAL 900517221011.50.0365

12.14 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165041.937.13Schwarz RAL 900517221011.50.0365

12.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-185041.937.13Verkehrsrot RAL 302017221011.50.0365

12.14 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165041.937.13Verkehrsrot RAL 302017221011.50.0365

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Blau-passiviert Benennung Sterngriff
Zähnezahl 12 Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 Mit sicherheitsfunktion
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support