Sterngriff mit sicherheitsfunktion / mit außengewinde / thermoplast / inch (06224)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06224-32A11X10
06224-32A11X20
06224-32A184X10
06224-32A184X20
06224-32AE1X10
06224-32AE1X20
06224-32AE84X10
06224-32AE84X20
06224-40A11X20
06224-40A11X30
06224-40A11X40
06224-40A21X20
06224-40A21X30
06224-40A21X40
06224-40A31X20
06224-40A31X30
06224-40A31X40
06224-40A184X20
06224-40A184X30
06224-40A184X40
06224-40A284X20
06224-40A284X30
06224-40A284X40
06224-40A384X20
06224-40A384X30
06224-40A384X40
06224-50A31X20
06224-50A31X40
06224-50A41X20
06224-50A41X40
06224-50A384X20
06224-50A384X40
06224-50A484X20
06224-50A484X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D8 H1 H4 D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Main colour Size Gewicht (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.110-32322510schwarz RAL 900510.0113

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.110-32322520schwarz RAL 900510.0113

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.110-32322510verkehrsrot RAL 302010.0113

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.110-32322520verkehrsrot RAL 302010.0113

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.18-32322510schwarz RAL 900510.0113

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.18-32322520schwarz RAL 900510.0113

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.18-32322510verkehrsrot RAL 302010.0113

10.71 €

1 4 Arbeitstage 1014522.18-32322520verkehrsrot RAL 302010.0113

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.610-324030.520schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.610-324030.530schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.610-324030.540schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.61/4-204030.520schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.61/4-204030.530schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.61/4-204030.540schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.65/16-184030.520schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.65/16-184030.530schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.65/16-184030.540schwarz RAL 900520.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.610-324030.520verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.610-324030.530verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.610-324030.540verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.61/4-204030.520verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.61/4-204030.530verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.61/4-204030.540verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.65/16-184030.520verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.65/16-184030.530verkehrsrot RAL 302020.0244

11.55 €

1 4 Arbeitstage 13.5185.526.65/16-184030.540verkehrsrot RAL 302020.0244

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.15/16-185041.920schwarz RAL 900530.0495

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.15/16-185041.940schwarz RAL 900530.0495

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.13/8-165041.920schwarz RAL 900530.0495

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.13/8-165041.940schwarz RAL 900530.0495

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.15/16-185041.920verkehrsrot RAL 302030.0495

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.15/16-185041.940verkehrsrot RAL 302030.0495

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.13/8-165041.920verkehrsrot RAL 302030.0495

12.67 €

1 4 Arbeitstage 17221037.13/8-165041.940verkehrsrot RAL 302030.0495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Item Sterngriff Main material Thermoplast
No. of teeth 12 Surface finish component blau-passiviert Thread type Außengewinde
Version 1 mit Sicherheitsfunktion RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support