Rändelknopf mit innengewinde / metalldetektierbar / polyamid (06094)

Rändelknopf mit innengewinde / metalldetektierbar / polyamid (06094)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06094-140005

Teilenummer
06094-140005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1 15 D2 11 D3 13
H1 4.3 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011
Component material Edelstahl D=Thread M5 H=Height 11.5
Item Rändelknopf Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Polyamid
Size 0 Surface finish component blank T=thread depth 6
Thread type Innengewinde Version 1 Metalldetektierbar RoHS ja
PL Edelstahl ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0120

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknopf mit innengewinde / metalldetektierbar / polyamid (06094), die Teilenummer ist 06094-140005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06094-140005.

Technischer Support