Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06094-140005X10 |
06094-140006X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 0.0180 | ||
9.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 0.0240 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Grundkörper, Höhe t(mm) | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Material Komponente | Edelstahl | Größe(mm) | 0 |
Oberfläche Komponente | Blank | Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | D1(mm) | 15 |
D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 | H1(mm) | 4.3 |
Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 | Benennung | Rändelknopf | Gewindeart | Außengewinde |
Ausführung 1 | Metalldetektierbar | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften