Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | H2 | H3 | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | L=thread length | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 9 | 7 | M5 | 25 | 18 | 10 | 0.0196 | ||
7.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 9 | 7 | M5 | 25 | 18 | 15 | 0.0202 | ||
7.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 9 | 7 | M5 | 25 | 18 | 20 | 0.0207 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 12 | 9.5 | M6 | 32 | 22 | 10 | 0.0326 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 12 | 9.5 | M6 | 32 | 22 | 15 | 0.0333 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 12 | 9.5 | M6 | 32 | 22 | 20 | 0.0342 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 12 | 9.5 | M6 | 32 | 22 | 25 | 0.0350 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 12 | 9.5 | M6 | 32 | 22 | 30 | 0.0359 | ||
10.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 14 | 10 | M8 | 40 | 26 | 15 | 0.0356 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 14 | 10 | M8 | 40 | 26 | 20 | 0.0371 | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 14 | 10 | M8 | 40 | 26 | 25 | 0.0386 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 14 | 10 | M8 | 40 | 26 | 30 | 0.0401 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 14 | 10 | M8 | 40 | 26 | 40 | 0.0432 | ||
12.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 14 | 10 | M8 | 40 | 26 | 50 | 0.0463 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 18 | 12 | M10 | 50 | 32 | 20 | 0.0838 | ||
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 18 | 12 | M10 | 50 | 32 | 25 | 0.0862 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 18 | 12 | M10 | 50 | 32 | 30 | 0.0887 | ||
15.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 18 | 12 | M10 | 50 | 32 | 40 | 0.0938 | ||
15.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 18 | 12 | M10 | 50 | 32 | 50 | 0.0986 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 18 | 12 | M10 | 50 | 32 | 60 | 0.1034 |
Loading...
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Approval / Certification | FDA + EU10/2011 | Component material | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | Item | Kreuzgriff | Main colour | schwarzgrau RAL 7021 |
Main material | Polyamid | Surface finish component | blank | Thread type | Außengewinde |
Version 1 | Metalldetektierbar | Version 2 | mit vorstehender Buchse | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
H2
H3
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
L=thread length
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften