Sterngriff metalldetektierbar / mit vorstehender buchse d / Form K mit gewindebuchse / polyamid (06210)

Sterngriff metalldetektierbar / mit vorstehender buchse d / Form K mit gewindebuchse / polyamid (06210)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06210-14306
06210-14308
06210-14310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

9.48 €

1 4 Arbeitstage 13.5119.5M63221120.0200

10.14 €

1 4 Arbeitstage 13.51310M84025120.0120

12.17 €

1 4 Arbeitstage 191712M105032170.0210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011 Component material Edelstahl
Form K Form definition mit Gewindebuchse Item Sterngriff
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Polyamid Surface finish component blank
Thread type Innengewinde Version 1 metall-detektierbar Version 2 mit vorstehender Buchse
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support