Sterngriff metalldetektierbar / mit vorstehender buchse / Form L mit außengewinde / polyamid (06210)

Sterngriff metalldetektierbar / mit vorstehender buchse / Form L mit außengewinde / polyamid (06210)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06210-14506X20
06210-14508X20
06210-14508X30
06210-14510X30
06210-14510X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

9.72 €

1 4 Arbeitstage 13.5119.5M63221200.0080

10.58 €

1 4 Arbeitstage 13.51310M84025200.0160

11.33 €

1 4 Arbeitstage 13.51310M84025300.0160

12.97 €

1 4 Arbeitstage 193212M105050300.0300

13.86 €

1 4 Arbeitstage 193212M105050400.0924

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011 Component material Edelstahl
Form L Form definition mit Außengewinde Item Sterngriff
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Polyamid Surface finish component blank
Thread type Außengewinde Version 1 metall-detektierbar Version 2 mit vorstehender Buchse
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support