Flügelgriff metalldetektierbar / Miniwing / Form K mit innengewinde / polyamid (06652)

Flügelgriff metalldetektierbar / Miniwing / Form K mit innengewinde / polyamid (06652)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-140005
06652-140006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Thread

9.20 €

1 4 Arbeitstage M5

9.52 €

1 4 Arbeitstage M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 12 H1 13.3 H2 2.3
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 A=Handle length 28 Approval / Certification FDA + EU10/2011
B=Width 13 Component material Edelstahl Form K
Form definition mit Innengewinde H=Height 15 Item Flügelgriff
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Polyamid Surface finish component poliert
T=thread depth 8 Thread type Innengewinde Version 1 metall-detektierbar
Version 2 Miniwing PL Edelstahl ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0150

Technischer Support