Flügelgriff metalldetektierbar / Miniwing / Form L mit außengewinde / polyamid (06652)

Flügelgriff metalldetektierbar / Miniwing / Form L mit außengewinde / polyamid (06652)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-140005X20
06652-140006X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Thread

11.83 €

1 4 Arbeitstage M5

12.09 €

1 4 Arbeitstage M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 12 H1 13.3 H2 2.3
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 A=Handle length 28 Approval / Certification FDA + EU10/2011
B=Width 13 Component material Edelstahl Form L
Form definition mit Außengewinde H=Height 15 Item Flügelgriff
L=thread length 20 Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Polyamid
Surface finish component poliert Thread type Außengewinde Version 1 metall-detektierbar
Version 2 Miniwing RoHS ja PL Edelstahl ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.0250

Technischer Support