Rändelknopf mit außengewinde / visuelldetektierbar / polyamid (06094)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06094-130005X10
06094-130006X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Thread L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

7.30 €

1 4 Arbeitstage M5100.0180

8.10 €

1 4 Arbeitstage M6200.0240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1 15 D2 11 D3 13
H1 4.3 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011
Component material Edelstahl H=Height 11.5 Item Rändelknopf
Main colour ultramarinblau RAL 5002 Main material Polyamid Size 0
Surface finish component blank Thread type Außengewinde Version 1 Visuelldetektierbar
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support