Kreuzgriff visuelldetektierbar / mit vorstehender buchse / Form K / polyamid (06174)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06174-1325053172
06174-1332063172
06174-1340063172
06174-1340083172
06174-1350083172
06174-1350103172
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

7.16 €

1 4 Arbeitstage 1097M5251890.0095

8.74 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222120.0211

10.90 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M64026120.0271

10.90 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026120.0248

14.78 €

1 4 Arbeitstage 191812M85032170.0655

14.78 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032170.0614

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011 Component material Edelstahl
Form K Item Kreuzgriff Main colour ultramarinblau RAL 5002
Main material Polyamid Surface finish component blank Thread type Innengewinde
Version 1 Visuelldetektierbar Version 2 mit vorstehender Buchse RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support