Kreuzgriff visuelldetektierbar / mit vorstehender buchse / Form L / polyamid (06174)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06174-1325053172X10
06174-1325053172X15
06174-1325053172X20
06174-1332063172X10
06174-1332063172X15
06174-1332063172X20
06174-1332063172X25
06174-1332063172X30
06174-1340083172X15
06174-1340083172X20
06174-1340083172X25
06174-1340083172X30
06174-1340083172X40
06174-1340083172X50
06174-1350103172X20
06174-1350103172X25
06174-1350103172X30
06174-1350103172X40
06174-1350103172X50
06174-1350103172X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

7.42 €

1 4 Arbeitstage 1097M52518100.0196

7.42 €

1 4 Arbeitstage 1097M52518150.0202

7.42 €

1 4 Arbeitstage 1097M52518200.0207

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222100.0326

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222150.0333

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222200.0342

8.51 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222250.0350

8.51 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5M63222300.0359

10.13 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026150.0356

10.43 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026200.0371

10.64 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026250.0386

10.86 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026300.0401

11.32 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026400.0432

11.59 €

1 4 Arbeitstage 13.51410M84026500.0463

13.65 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032200.0838

13.81 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032250.0862

14.05 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032300.0887

14.37 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032400.0938

14.57 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032500.0986

14.78 €

1 4 Arbeitstage 191812M105032600.1034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011 Component material Edelstahl
Form L Item Kreuzgriff Main colour ultramarinblau RAL 5002
Main material Polyamid Surface finish component blank Thread type Außengewinde
Version 1 Visuelldetektierbar Version 2 mit vorstehender Buchse RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support