Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06210-13306 |
06210-13308 |
06210-13310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | H2 | H3 | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | T=thread depth | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 11 | 9.5 | M6 | 32 | 21 | 12 | 0.0080 | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 13 | 10 | M8 | 40 | 25 | 12 | 0.0120 | ||
10.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 17 | 12 | M10 | 50 | 32 | 17 | 0.0210 |
Loading...
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Approval / Certification | FDA + EU10/2011 | Component material | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | Form definition | mit Gewindebuchse | Item | Sterngriff |
Main colour | ultramarinblau RAL 5002 | Main material | Polyamid | Surface finish component | blank |
Thread type | Innengewinde | Version 1 | visuell-detektierbar | Version 2 | mit vorstehender Buchse |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
H2
H3
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
T=thread depth
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften