Sterngriff visuelldetektierbar / mit vorstehender buchse / Form L mit außengewinde / polyamid (06210)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06210-13506X20
06210-13508X20
06210-13508X30
06210-13510X30
06210-13510X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

7.66 €

1 4 Arbeitstage 13.5119.5M63221200.0080

8.38 €

1 4 Arbeitstage 13.51310M84025200.0160

9.15 €

1 4 Arbeitstage 13.51310M84025300.0160

10.90 €

1 4 Arbeitstage 193212M105050300.0300

11.81 €

1 4 Arbeitstage 193212M105050400.0927

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Approval / Certification FDA + EU10/2011 Component material Edelstahl
Form L Form definition mit Außengewinde Item Sterngriff
Main colour ultramarinblau RAL 5002 Main material Polyamid Surface finish component blank
Thread type Außengewinde Version 1 visuell-detektierbar Version 2 mit vorstehender Buchse
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support