Flügelgriff visuelldetektierbar / Miniwing / Form K mit innengewinde / polyamid (06652)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-130005
06652-130006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Thread

7.51 €

1 4 Arbeitstage M5

7.82 €

1 4 Arbeitstage M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 12 H1 13.3 H2 2.3
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 A=Handle length 28 Approval / Certification FDA + EU10/2011
B=Width 13 Component material Edelstahl Form K
Form definition mit Innengewinde H=Height 15 Item Flügelgriff
Main colour ultramarinblau RAL 5002 Main material Polyamid Surface finish component blank
T=thread depth 8 Thread type Innengewinde Version 1 visuell-detektierbar
Version 2 Miniwing PL Edelstahl ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0150

Technischer Support