Flügelgriff visuelldetektierbar / Miniwing / Form K mit außengewinde / polyamid (06652)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-130005X20
06652-130006X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Thread

10.13 €

1 4 Arbeitstage M5

10.38 €

1 4 Arbeitstage M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 12 H1 13.3 H2 2.3
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 A=Handle length 28 Approval / Certification FDA + EU10/2011
B=Width 13 Component material Edelstahl Form L
Form definition mit Außengewinde H=Height 15 Item Flügelgriff
L=thread length 20 Main colour ultramarinblau RAL 5002 Main material Polyamid
Surface finish component blank Thread type Außengewinde Version 1 visuell-detektierbar
Version 2 Miniwing RoHS ja PL Edelstahl ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.0250

Technischer Support