Kreuzgriffe DIN 6335 aus grauguss / form D / gewinde aufgebohrt - inch (06160)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06160-4A2
06160-4A3
06160-4A4
06160-4A5
06160-4A6
06160-4A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D1 D2 D6 H H3 T

2.82 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2032126.4201010

3.88 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1840148.4251413

5.08 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16501810.5322016

6.82 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13632013402520

11.19 €

1 4 Arbeitstage 5/8-11802517503020

21.71 €

1 4 Arbeitstage 3/4-101003221633825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D

Technischer Support