Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06289-12-0160X14 |
06289-12-0160X16 |
06289-12-0200X18 |
06289-12-0200X22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L2 | L3=Höhe | S=Stärke | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 14H9 | 30 | 20 | 37 | 1.5 | 0.4330 | ||
60.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 16H9 | 30 | 20 | 37 | 1.5 | 0.4330 | ||
98.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 18H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0.7990 | ||
98.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 22H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0.7990 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper | matt gestrahlt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Passbohrung | Form | B | Form-Typ | 4-Speichen |
L1(mm) | 22 | Anzahl der Speichen | 4 | Form-Typ | 4-Speichen |
Benennung | Handrad | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L2
L3=Höhe
S=Stärke
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften