Kreuzrad stahl (06235)

Kreuzrad stahl (06235)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06235-120
06235-140
06235-160
06235-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D=Befestigungsbohrung D2 H H1 H2 L Gewicht (ERP)
(kg)

44.60 €

1 4 Arbeitstage 5028208122835179900.3600

56.54 €

1 4 Arbeitstage 553025101430381810990.5300

64.05 €

1 4 Arbeitstage 6535301216354520121190.8400

83.28 €

1 4 Arbeitstage 8044401420445624161501.6370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Material Komponente Duroplast Benennung Kreuzrad
RoHS ja

Technischer Support