Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06262-1080CO |
06262-2100CO |
06262-2100CP |
06262-3125CP |
06262-4160CP |
06262-4160CQ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Größe | A1 (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | A1 | H | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 2.5 | 25 | 0.375 | 19 | 13 | 2.5 | 17.5 | 37.5 | 0.0730 | ||
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 3 | 28 | 0.375 | 19 | 13 | 3 | 20 | 44 | 0.0720 | ||
18.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 3 | 28 | 0.5 | 19 | 13 | 3 | 20 | 44 | 0.0690 | ||
26.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 4 | 35 | 0.5 | 25 | 18.5 | 4 | 23.5 | 53 | 0.2270 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 5.6 | 45 | 0.5 | 25 | 18.5 | 5.6 | 28 | 64.5 | 0.3590 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 5.6 | 45 | 0.625 | 25 | 18.5 | 5.6 | 28 | 64.5 | 0.3557 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Ausführung 1 | Passbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | ohne Querbohrung | Form | E | Form-Typ | mit Passbohrung |
Griff | ohne Griff | Form-Typ | mit Passbohrung | Benennung | Handrad |
Produkttyp | ohne Griff | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Größe
A1(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
A1
H
L3=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften