Scheibenhandrad passbohrung aluminium / griff feststehend / inch (06275)

Scheibenhandrad passbohrung aluminium / griff feststehend / inch (06275)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06275-2080XCN
06275-2080XCO
06275-2100XCO
06275-2100XCP
06275-2125XCO
06275-2125XCP
06275-2140XCP
06275-2140XCQ
06275-2160XCP
06275-2160XCQ
06275-2200XCQ
06275-2200XCR
06275-2250XCR
06275-2250XCV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
fester Zylindergriff
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

23.02 €

1 4 Arbeitstage 800.31226ø18 x M6 x 4016310.0183

23.02 €

1 4 Arbeitstage 800.37526ø18 x M6 x 4016310.1430

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1000.37531ø18 x M6 x 4017340.0183

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1000.531ø18 x M6 x 4017340.2374

32.09 €

1 4 Arbeitstage 1250.37530ø21 x M8 x 5018370.3798

32.09 €

1 4 Arbeitstage 1250.530ø21 x M8 x 5018370.3867

35.89 €

1 4 Arbeitstage 1400.534ø21 x M8 x 5019340.5257

35.89 €

1 4 Arbeitstage 1400.62534ø21 x M8 x 5019340.5282

50.12 €

1 4 Arbeitstage 1600.540ø26 x M10 x 8020400.7057

50.12 €

1 4 Arbeitstage 1600.62540ø26 x M10 x 8020401.0000

60.21 €

1 4 Arbeitstage 2000.62550ø26 x M10 x 8024461.0420

60.21 €

1 4 Arbeitstage 2000.7550ø26 x M10 x 8024461.0310

98.95 €

1 4 Arbeitstage 2500.7550ø28 x M12 x 9028491.6810

98.95 €

1 4 Arbeitstage 2500.87550ø28 x M12 x 9028491.6960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast Ausführung 1 Passbohrung
Benennung Scheibenhandrad Produkttyp Griff feststehend RoHS ja

Technischer Support