Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff, inch (06275)

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff, inch (06275)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06275-4080XCN
06275-4080XCO
06275-4100XCO
06275-4100XCP
06275-4125XCO
06275-4125XCP
06275-4140XCP
06275-4140XCQ
06275-4160XCP
06275-4160XCQ
06275-4200XCQ
06275-4200XCR
06275-4250XCR
06275-4250XCV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
drehbarer Zylindergriff
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

30.53 €

1 4 Arbeitstage 8016310.31226ø18 x M6 x 400.1540

30.53 €

1 4 Arbeitstage 8016310.37526ø18 x M6 x 400.1577

33.13 €

1 4 Arbeitstage 10017340.37531ø18 x M6 x 400.2510

33.13 €

1 4 Arbeitstage 10017340.531ø18 x M6 x 400.2479

40.60 €

1 4 Arbeitstage 12518370.37530ø22 x M8 x 560.4020

40.60 €

1 4 Arbeitstage 12518370.530ø22 x M8 x 560.3977

44.19 €

1 4 Arbeitstage 14019340.534ø22 x M8 x 560.5367

44.19 €

1 4 Arbeitstage 14019340.62534ø22 x M8 x 560.0481

57.39 €

1 4 Arbeitstage 16020400.540ø26 x M10 x 800.7580

57.39 €

1 4 Arbeitstage 16020400.62540ø26 x M10 x 800.7062

67.68 €

1 4 Arbeitstage 20024460.62550ø26 x M10 x 801.2150

67.68 €

1 4 Arbeitstage 20024460.7550ø26 x M10 x 801.2150

108.88 €

1 4 Arbeitstage 25028490.7550ø31 x M12 x 1021.8830

108.88 €

1 4 Arbeitstage 25028490.87550ø31 x M12 x 1021.6810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast
Ausführung 1 Passbohrung Benennung Scheibenhandrad Produkttyp Griff drehbar
RoHS ja

Technischer Support