Handrad DIN 950 / passbohrung / aluminium / ballengriff feststehend / inch (06273)

Handrad DIN 950 / passbohrung / aluminium / ballengriff feststehend / inch (06273)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06273-2080XCN
06273-2080XCO
06273-2100XCO
06273-2100XCP
06273-2125XCO
06273-2125XCP
06273-2140XCP
06273-2140XCQ
06273-2160XCP
06273-2160XCQ
06273-2180XCP
06273-2180XCQ
06273-2200XCQ
06273-2200XCR
06273-2250XCR
06273-2250XCV
06273-2315XCS
06273-2315XCV
06273-2400XCS
06273-2500XCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Anzahl der Speichen L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

25.07 €

1 4 Arbeitstage 800.31225163290.1379

25.07 €

1 4 Arbeitstage 800.37525163290.1344

27.77 €

1 4 Arbeitstage 1000.37529173330.0173

27.77 €

1 4 Arbeitstage 1000.529173330.2184

34.67 €

1 4 Arbeitstage 1250.37531183360.3154

34.67 €

1 4 Arbeitstage 1250.531183360.3130

38.58 €

1 4 Arbeitstage 1400.536193390.4072

38.58 €

1 4 Arbeitstage 1400.62536193390.3892

45.93 €

1 4 Arbeitstage 1600.536203400.5346

45.93 €

1 4 Arbeitstage 1600.62536203400.5275

51.65 €

1 4 Arbeitstage 1800.537223430.7065

51.65 €

1 4 Arbeitstage 1800.62537223430.7132

59.67 €

1 4 Arbeitstage 2000.62543243450.9100

59.67 €

1 4 Arbeitstage 2000.7543243450.9154

93.63 €

1 4 Arbeitstage 2500.7549285501.5960

93.63 €

1 4 Arbeitstage 2500.87549285501.6200

134.76 €

1 4 Arbeitstage 315154335562.5050

134.76 €

1 4 Arbeitstage 3150.87554335562.5380

244.77 €

1 4 Arbeitstage 400165385634.0850

381.83 €

1 4 Arbeitstage 500179455720.2100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Aluminium Ausführung 1 Passbohrung
Ausführung 2 feststehend Griff Ballengriff DIN DIN 950
Benennung Handrad Produkttyp Griff feststehend RoHS ja

Technischer Support