Handrad DIN 950 / passbohrung / aluminium / ballengriff drehbar / inch (06273)

Handrad DIN 950 / passbohrung / aluminium / ballengriff drehbar / inch (06273)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06273-4080XCN
06273-4080XCO
06273-4100XCO
06273-4100XCP
06273-4125XCO
06273-4125XCP
06273-4140XCP
06273-4140XCQ
06273-4160XCP
06273-4160XCQ
06273-4180XCP
06273-4180XCQ
06273-4200XCQ
06273-4200XCR
06273-4250XCR
06273-4250XCV
06273-4315XCS
06273-4315XCV
06273-4400XCS
06273-4500XCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Anzahl der Speichen L3=Höhe drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E Gewicht (ERP)
(kg)

31.20 €

1 4 Arbeitstage 800.3122516329ø16 x M6 x 54.50.1475

31.20 €

1 4 Arbeitstage 800.3752516329ø16 x M6 x 54.50.1444

32.42 €

1 4 Arbeitstage 1000.3752917333ø16 x M6 x 54.50.2266

32.42 €

1 4 Arbeitstage 1000.52917333ø16 x M6 x 54.50.2310

39.39 €

1 4 Arbeitstage 1250.3753118336ø20 x M8 x 670.3370

39.39 €

1 4 Arbeitstage 1250.53118336ø20 x M8 x 679.7400

44.22 €

1 4 Arbeitstage 1400.53619339ø20 x M8 x 670.4180

44.22 €

1 4 Arbeitstage 1400.6253619339ø20 x M8 x 670.4097

53.64 €

1 4 Arbeitstage 1600.53620340ø25 x M10 x 830.5658

53.64 €

1 4 Arbeitstage 1600.6253620340ø25 x M10 x 830.5600

62.27 €

1 4 Arbeitstage 1800.53722343ø25 x M10 x 830.7703

62.27 €

1 4 Arbeitstage 1800.6253722343ø25 x M10 x 830.7457

69.81 €

1 4 Arbeitstage 2000.6254324345ø25 x M10 x 830.9520

69.81 €

1 4 Arbeitstage 2000.754324345ø25 x M10 x 830.9350

105.79 €

1 4 Arbeitstage 2500.754928550ø32 x M12 x 105.51.7420

105.79 €

1 4 Arbeitstage 2500.8754928550ø32 x M12 x 105.51.6850

145.66 €

1 4 Arbeitstage 31515433556ø32 x M12 x 105.52.3610

145.66 €

1 4 Arbeitstage 3150.8755433556ø32 x M12 x 105.52.5850

243.00 €

1 4 Arbeitstage 40016538563ø36 x M16 x 1174.1630

377.20 €

1 4 Arbeitstage 50017945572ø36 x M16 x 1176.4010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Aluminium Ausführung 1 Passbohrung
Ausführung 2 drehbar Griff Ballengriff DIN DIN 950
Benennung Handrad Produkttyp Griff drehbar RoHS ja

Technischer Support