2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung (06276-11)

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung (06276-11)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06276-11-1251216
06276-11-1251226
06276-11-1251416
06276-11-1251426
06276-11-1601416
06276-11-1601426
06276-11-1601616
06276-11-1601626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

30.10 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz90.51854.536123119.9M64217.66.50.2980

30.10 €

1 4 Arbeitstage 125silber90.51854.536123119.9M64217.66.50.2980

30.10 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz90.51854.536143119.9M64217.66.50.2980

30.10 €

1 4 Arbeitstage 125silber90.51854.536143119.9M64217.66.50.2980

35.91 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz116.52076.540143625.2M85519.46.50.5720

35.91 €

1 4 Arbeitstage 160silber116.52076.540143625.2M85519.46.50.5720

35.91 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz116.52076.540163625.2M85519.480.5720

35.91 €

1 4 Arbeitstage 160silber116.52076.540163625.2M85519.480.5720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 2 Speichen Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Material Stahlteile Stahl Form A Benennung 2-Speichenhandrad
Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung Griff Zylindergriff, drehbar
D7(mm) M6 Produkttyp Griff drehbar RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support