Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06276-11-125121046 |
06276-11-125122046 |
06276-11-125141056 |
06276-11-125142056 |
06276-11-160141056 |
06276-11-160142056 |
06276-11-160161056 |
06276-11-160162056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | A (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L | L2 | L3=Höhe | T | B3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 6.5 | 90.5 | 54.5 | 36 | 13.8 | 4 | 0.2980 | ||
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 6.5 | 90.5 | 54.5 | 36 | 13.8 | 4 | 0.2980 | ||
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 6.5 | 90.5 | 54.5 | 36 | 16.3 | 5 | 0.2980 | ||
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 17.6 | 6.5 | 90.5 | 54.5 | 36 | 16.3 | 5 | 0.2980 | ||
37.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 55 | 14 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 6.5 | 116.5 | 76.5 | 40 | 16.3 | 5 | 0.5720 | ||
37.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | silber | 55 | 14 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 6.5 | 116.5 | 76.5 | 40 | 16.3 | 5 | 0.5720 | ||
37.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 55 | 16 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 8 | 116.5 | 76.5 | 40 | 18.3 | 5 | 0.5720 | ||
37.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | silber | 55 | 16 | 36 | 25.2 | M8 | 20 | 19.4 | 8 | 116.5 | 76.5 | 40 | 18.3 | 5 | 0.5720 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Material Stahlteile | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Form-Typ | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | Griff | Zylindergriff, drehbar |
D7(mm) | M6 | Form-Typ | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | Benennung | 2-Speichenhandrad |
Produkttyp | Griff drehbar | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
A(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
H
H2
L
L2
L3=Höhe
T
B3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften