2-speichenhandrad / form C passbohrung mit nut / aluminium (06276-11) (Teilenummern - CAD Download)

2-speichenhandrad / form C passbohrung mit nut / aluminium (06276-11)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06276-11-12512104
06276-11-12512204
06276-11-12514105
06276-11-12514205
06276-11-16014105
06276-11-16014205
06276-11-16016105
06276-11-16016205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=Höhe T B3 Gewicht (ERP)
(kg)

31.28 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M61817.690.554.53613.840.2980

31.28 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M61817.690.554.53613.840.2980

31.28 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M61817.690.554.53616.350.2980

31.28 €

1 4 Arbeitstage 125silber42143119.9M61817.690.554.53616.350.2980

36.65 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz55143625.2M82019.4116.576.54016.350.5720

36.65 €

1 4 Arbeitstage 160silber55143625.2M82019.4116.576.54016.350.5720

36.65 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz55163625.2M82019.4116.576.54018.350.5720

36.65 €

1 4 Arbeitstage 160silber55163625.2M82019.4116.576.54018.350.5720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Stahlteile Stahl
Form C Form-Typ Passbohrung mit Nut Griff Zylindergriff, drehbar
Form-Typ Passbohrung mit Nut Benennung 2-Speichenhandrad Produkttyp Griff drehbar
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support