Registrieren
Konfigurieren
  • Außendurchmesser(Ø)
  • Farbe Grundkörper
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3=Höhe(mm)
  • D2=Befestigungsbohrung(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • A(mm)
  • B3(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • T(mm)
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 4 Werktagen

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung (06276-12) (06276-12-125121046)

Teilenummer:

06276-12-125121046
Zurücksetzen
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer
06276-12-125121046

Außendurchmesser

(Ø)

Farbe Grundkörper

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3=Höhe

(mm)

D2=Befestigungsbohrung

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

A

(mm)

B3

(mm)

H

(mm)

H2

(mm)

T

(mm)

Gewicht (ERP)

(kg)

Mindestbestellmenge
125
schwarz
105
18
56
49
12
31
19.9
M6
20
42
4
17.6
6.5
13.8
0.4355
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
54.87 €
( 65.30 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff umlegbar