2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (06276-12) (Teilenummern - CAD Download)

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (06276-12)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff umlegbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06276-12-12512104
06276-12-12512204
06276-12-12514105
06276-12-12514205
06276-12-16014105
06276-12-16014205
06276-12-16016105
06276-12-16016205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
A
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

53.65 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz105185649123119.9M62042417.613.80.4355

53.65 €

1 4 Arbeitstage 125silber105185649123119.9M62042417.613.80.4355

53.65 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz105185649143119.9M62042517.616.30.4355

53.65 €

1 4 Arbeitstage 125silber105185649143119.9M62042517.616.30.4355

65.45 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz137208057143626M82655517.816.30.8800

65.45 €

1 4 Arbeitstage 160silber137208057143626M82655517.816.30.8800

65.45 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz137208057163626M82655517.818.30.8800

65.45 €

1 4 Arbeitstage 160silber137208057163626M82655517.818.30.8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 2 Speichen Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Material Stahlteile Stahl Form C Benennung 2-Speichenhandrad
Form-Typ Passbohrung mit Nut Form-Typ Passbohrung mit Nut Griff Zylindergriff, umlegbar
Produkttyp Griff umlegbar RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support