Handrad / form A mit passbohrung und querbohrung / aluminium / mit zylindergriff drehbar (06278)

Handrad / form A mit passbohrung und querbohrung / aluminium / mit zylindergriff drehbar (06278)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06278-01-0801016
06278-01-0801026
06278-01-0801216
06278-01-0801226
06278-01-1001016
06278-01-1001026
06278-01-1001216
06278-01-1001226
06278-01-1251216
06278-01-1251226
06278-01-1251416
06278-01-1251426
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

23.40 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz27102613.9M41616.65.56839290.1500

23.40 €

1 4 Arbeitstage 80silber27102613.9M41616.65.56839290.1500

23.40 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz27122613.9M41616.66.56839290.1500

23.40 €

1 4 Arbeitstage 80silber27122613.9M41616.66.56839290.1500

26.28 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33102816M51717.55.58148330.2540

26.28 €

1 4 Arbeitstage 100silber33102816M51717.55.58148330.2540

26.28 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33122816M51717.56.58148330.2540

26.28 €

1 4 Arbeitstage 100silber33122816M51717.56.58148330.2540

29.68 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M61818.36.59660360.4150

29.68 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M61818.36.59660360.4150

29.68 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M61818.36.59660360.4150

29.68 €

1 4 Arbeitstage 125silber42143119.9M61818.36.59660360.4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form A Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung
Griff Zylindergriff, drehbar D7(mm) M6 Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung
Benennung Handrad Produkttyp Griff drehbar RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support