Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06289-10-0125X12 |
06289-10-0125X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Befestigungsbohrung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12H9 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14H9 |
Loading...
Außendurchmesser(Ø) | 125 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 1 | Passbohrung | Form | A |
Form-Typ | 3-Speichen | D3(mm) | 30 | L1(mm) | 18 |
Anzahl der Speichen | 3 | Form-Typ | 3-Speichen | Benennung | Handrad |
L2 | 18 | L3=Höhe | 29 | S=Stärke | 1.5 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.2860 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Befestigungsbohrung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften