Handrad / form B passbohrung mit nut / mit querbohrung / aluminium / mit zylindergriff drehbar (06278)

Handrad / form B passbohrung mit nut / mit querbohrung / aluminium / mit zylindergriff drehbar (06278)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06278-01-080101036
06278-01-080102036
06278-01-080121046
06278-01-080122046
06278-01-100101036
06278-01-100102036
06278-01-100121046
06278-01-100122046
06278-01-125121046
06278-01-125122046
06278-01-125141056
06278-01-125142056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Höhe T B3 Gewicht (ERP)
(kg)

25.01 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz27102613.9M41616.65.568392911.430.1500

25.01 €

1 4 Arbeitstage 80silber27102613.9M41616.65.568392911.430.1500

25.01 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz27122613.9M41616.66.568392913.840.1500

25.01 €

1 4 Arbeitstage 80silber27122613.9M41616.66.568392913.840.1500

27.86 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33102816M51717.55.581483311.430.2540

27.86 €

1 4 Arbeitstage 100silber33102816M51717.55.581483311.430.2540

27.86 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33122816M51717.56.581483313.840.2540

27.86 €

1 4 Arbeitstage 100silber33122816M51717.56.581483313.840.2540

32.07 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M61818.36.596603613.840.4150

32.07 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M61818.36.596603613.840.4150

32.07 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M61818.36.596603616.350.4150

32.07 €

1 4 Arbeitstage 125silber42143119.9M61818.36.596603616.350.4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form B Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung
Griff Zylindergriff, drehbar D7(mm) M6 Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung
Benennung Handrad Produkttyp Griff drehbar RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support