Handrad / form C passbohrung mit nut / aluminium / mit zylindergriff drehbar (06278)

Handrad / form C passbohrung mit nut / aluminium / mit zylindergriff drehbar (06278)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06278-01-08010103
06278-01-08010203
06278-01-08012104
06278-01-08012204
06278-01-10010103
06278-01-10010203
06278-01-10012104
06278-01-10012204
06278-01-12512104
06278-01-12512204
06278-01-12514105
06278-01-12514205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=Höhe T B3 Gewicht (ERP)
(kg)

24.15 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz27102613.9M41616.668392911.430.1500

24.15 €

1 4 Arbeitstage 80silber27102613.9M41616.668392911.430.1500

24.15 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz27122613.9M41616.668392913.840.1500

24.15 €

1 4 Arbeitstage 80silber27122613.9M41616.668392913.840.1500

27.01 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33102816M51717.581483311.430.2540

27.01 €

1 4 Arbeitstage 100silber33102816M51717.581483311.430.2540

27.01 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33122816M51717.581483313.840.2540

27.01 €

1 4 Arbeitstage 100silber33122816M51717.581483313.840.2540

30.86 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M61818.396603613.840.4150

30.86 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M61818.396603613.840.4150

30.86 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M61818.396603616.350.4150

30.86 €

1 4 Arbeitstage 125silber42143119.9M61818.396603616.350.4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form C Form-Typ Passbohrung mit Nut
Griff Zylindergriff, drehbar Form-Typ Passbohrung mit Nut Benennung Handrad
Produkttyp Griff drehbar RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support