Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06278-01-080101 |
06278-01-080102 |
06278-01-080121 |
06278-01-080122 |
06278-01-100101 |
06278-01-100102 |
06278-01-100121 |
06278-01-100122 |
06278-01-125121 |
06278-01-125122 |
06278-01-125141 |
06278-01-125142 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | A (mm) | H (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarz | 68 | 16 | 39 | 29 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 27 | 16.6 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | silber | 68 | 16 | 39 | 29 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 27 | 16.6 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarz | 68 | 16 | 39 | 29 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 27 | 16.6 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | silber | 68 | 16 | 39 | 29 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 27 | 16.6 | 0.1500 | ||
25.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 81 | 17 | 48 | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 33 | 17.5 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 81 | 17 | 48 | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 33 | 17.5 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 81 | 17 | 48 | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 33 | 17.5 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 81 | 17 | 48 | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 33 | 17.5 | 0.2540 | ||
28.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 96 | 18 | 60 | 36 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 18.3 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 96 | 18 | 60 | 36 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 18.3 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 96 | 18 | 60 | 36 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 18.3 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 96 | 18 | 60 | 36 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 42 | 18.3 | 0.4150 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Lamelle | Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Material Stahlteile | Stahl | Form | E |
Benennung | Handrad | Form-Typ | mit Passbohrung | Form-Typ | mit Passbohrung |
Griff | Zylindergriff, drehbar | Produkttyp | Griff drehbar | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
A(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften