Handrad / form B passbohrung mit nut / mit querbohrung / aluminium / mit zylindergriff umlegbar (06278)

Handrad / form B passbohrung mit nut / mit querbohrung / aluminium / mit zylindergriff umlegbar (06278)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff umlegbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06278-02-100101036
06278-02-100102036
06278-02-100121046
06278-02-100122046
06278-02-125121046
06278-02-125122046
06278-02-125141056
06278-02-125142056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Höhe T B3 Gewicht (ERP)
(kg)

49.80 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33102816M5161717.45.592.547.54511.430.3600

49.80 €

1 4 Arbeitstage 100silber33102816M5161717.45.592.547.54511.430.3600

49.80 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33122816M5161717.46.592.547.54513.840.3600

49.80 €

1 4 Arbeitstage 100silber33122816M5161717.46.592.547.54513.840.3600

53.32 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M6201818.36.5105.556.54913.840.5780

53.32 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M6201818.36.5105.556.54913.840.5780

53.32 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M6201818.36.5105.556.54916.350.5780

53.32 €

1 4 Arbeitstage 125silber42143119.9M6201818.36.5105.556.54916.350.5780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form B Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung
Griff Zylindergriff, umlegbar D7(mm) M6 Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung
Benennung Handrad Produkttyp Griff umlegbar RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support