Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06278-02-10010103 |
06278-02-10010203 |
06278-02-10012104 |
06278-02-10012204 |
06278-02-12512104 |
06278-02-12512204 |
06278-02-12514105 |
06278-02-12514205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | A (mm) | B3 (mm) | H (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 3 | 17.4 | 11.4 | 0.3600 | ||
48.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 3 | 17.4 | 11.4 | 0.3600 | ||
48.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 4 | 17.4 | 13.8 | 0.3600 | ||
48.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 92.5 | 17 | 47.5 | 45 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 33 | 4 | 17.4 | 13.8 | 0.3600 | ||
52.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 4 | 18.3 | 13.8 | 0.5780 | ||
52.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 4 | 18.3 | 13.8 | 0.5780 | ||
52.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 5 | 18.3 | 16.3 | 0.5780 | ||
52.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 105.5 | 18 | 56.5 | 49 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 42 | 5 | 18.3 | 16.3 | 0.5780 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Lamelle | Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Material Stahlteile | Stahl | Form | C |
Benennung | Handrad | Form-Typ | Passbohrung mit Nut | Form-Typ | Passbohrung mit Nut |
Griff | Zylindergriff, umlegbar | Produkttyp | Griff umlegbar | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
A(mm)
B3(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften