Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06276-10-12512104 |
06276-10-12512204 |
06276-10-12514105 |
06276-10-12514205 |
06276-10-16014105 |
06276-10-16014205 |
06276-10-16016105 |
06276-10-16016205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 18 | 36 | 12 | 31 | 4 | 17.6 | 13.8 | 0.2320 | ||
25.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 18 | 36 | 12 | 31 | 4 | 17.6 | 13.8 | 0.2320 | ||
25.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 18 | 36 | 14 | 31 | 5 | 17.6 | 16.3 | 0.2320 | ||
25.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 18 | 36 | 14 | 31 | 5 | 17.6 | 16.3 | 0.2320 | ||
29.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 20 | 40 | 14 | 36 | 5 | 19.4 | 16.3 | 0.4240 | ||
29.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | silber | 20 | 40 | 14 | 36 | 5 | 19.4 | 16.3 | 0.4240 | ||
29.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 20 | 40 | 16 | 36 | 5 | 19.4 | 18.3 | 0.4240 | ||
29.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | silber | 20 | 40 | 16 | 36 | 5 | 19.4 | 18.3 | 0.4240 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | 2 Speichen | Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Benennung | 2-Speichenhandrad | Form-Typ | Passbohrung mit Nut |
Form-Typ | Passbohrung mit Nut | Griff | ohne Griff | Produkttyp | ohne Griff |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
B3(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften