Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06278-0801016 |
06278-0801026 |
06278-0801216 |
06278-0801226 |
06278-1001016 |
06278-1001026 |
06278-1001216 |
06278-1001226 |
06278-1251216 |
06278-1251226 |
06278-1251416 |
06278-1251426 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarz | 10 | 26 | 16 | 16.6 | 5.5 | 29 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | silber | 10 | 26 | 16 | 16.6 | 5.5 | 29 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarz | 12 | 26 | 16 | 16.6 | 6.5 | 29 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | silber | 12 | 26 | 16 | 16.6 | 6.5 | 29 | 0.1300 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 10 | 28 | 17 | 17.5 | 5.5 | 33 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 10 | 28 | 17 | 17.5 | 5.5 | 33 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 12 | 28 | 17 | 17.5 | 6.5 | 33 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 12 | 28 | 17 | 17.5 | 6.5 | 33 | 0.2210 | ||
23.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 12 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 12 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 14 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 14 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Passbohrung mit Querbohrung | Griff | ohne Griff | D7(mm) | M6 |
Form-Typ | Passbohrung mit Querbohrung | Benennung | Handrad | Produkttyp | ohne Griff |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
H
H2
L3=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften