Handrad / form C passbohrung mit nut / aluminium / ohne griff (06278)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06278-08010103
06278-08010203
06278-08012104
06278-08012204
06278-10010103
06278-10010203
06278-10012104
06278-10012204
06278-12512104
06278-12512204
06278-12514105
06278-12514205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=Höhe T B3 Gewicht (ERP)
(kg)

18.52 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz10261616.62911.430.1300

18.52 €

1 4 Arbeitstage 80silber10261616.62911.430.1300

18.52 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz12261616.62913.840.1300

18.52 €

1 4 Arbeitstage 80silber12261616.62913.840.1300

20.88 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz10281717.53311.430.2210

20.88 €

1 4 Arbeitstage 100silber10281717.53311.430.2210

20.88 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz12281717.53313.840.2210

20.88 €

1 4 Arbeitstage 100silber12281717.53313.840.2210

24.61 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz12311818.33613.840.3500

24.61 €

1 4 Arbeitstage 125silber12311818.33613.840.3500

24.61 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz14311818.33616.350.3500

24.61 €

1 4 Arbeitstage 125silber14311818.33616.350.3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form C
Form-Typ Passbohrung mit Nut Griff ohne Griff Form-Typ Passbohrung mit Nut
Benennung Handrad Produkttyp ohne Griff RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support