Handrad / form E mit passbohrung / aluminium / ohne griff (06278)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06278-080101
06278-080102
06278-080121
06278-080122
06278-100101
06278-100102
06278-100121
06278-100122
06278-125121
06278-125122
06278-125141
06278-125142
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

16.75 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz10261616.6290.1300

16.75 €

1 4 Arbeitstage 80silber10261616.6290.1300

16.75 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz12261616.6290.1300

16.75 €

1 4 Arbeitstage 80silber12261616.6290.1300

19.11 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz10281717.5330.2210

19.11 €

1 4 Arbeitstage 100silber10281717.5330.2210

19.11 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz12281717.5330.2210

19.11 €

1 4 Arbeitstage 100silber12281717.5330.2210

22.58 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz12311818.3360.3500

22.58 €

1 4 Arbeitstage 125silber12311818.3360.3500

22.58 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz14311818.3360.3500

22.58 €

1 4 Arbeitstage 125silber14311818.3360.3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form E
Form-Typ mit Passbohrung Griff ohne Griff Form-Typ mit Passbohrung
Benennung Handrad Produkttyp ohne Griff RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support