Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06830-701A3 |
06830-701A4 |
06830-831A5 |
06830-831A6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | H2 | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 5/16-18 | 30 | 26.5 | 23 | 11.5 | 33.5 | 0.1909 | ||
15.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 3/8-16 | 30 | 26.5 | 23 | 11.5 | 33.5 | 0.1883 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 1/2-13 | 35 | 31.5 | 28 | 14 | 40 | 0.3149 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 5/8-11 | 35 | 31.5 | 28 | 14 | 40 | 0.3020 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Ausführung 1 | Innengewinde | Benennung | Handrad |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | ohne Griff | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
H2
L3=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften