Handrad passbohrung / duroplast / ohne griff / inch (06830)

Handrad passbohrung / duroplast / ohne griff / inch (06830)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Ausführung: Passbohrung

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06830-702CO
06830-702CP
06830-832CP
06830-832CQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
H2 L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

15.33 €

1 4 Arbeitstage 700.3753026.52311.533.50.1856

15.33 €

1 4 Arbeitstage 700.53026.52311.533.50.1759

20.13 €

1 4 Arbeitstage 830.53531.52814400.3120

20.13 €

1 4 Arbeitstage 830.6253531.52814400.2960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Ausführung 1 Passbohrung Benennung Handrad
Produkttyp ohne Griff RoHS ja

Technischer Support