Handrad DIN 950 / passbohrung / grauguss / ballengriff feststehend / inch (06271)

Handrad DIN 950 / passbohrung / grauguss / ballengriff feststehend / inch (06271)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06271-2080XCN
06271-2080XCO
06271-2100XCO
06271-2100XCP
06271-2125XCO
06271-2125XCP
06271-2140XCP
06271-2140XCQ
06271-2160XCP
06271-2160XCQ
06271-2180XCP
06271-2180XCQ
06271-2200XCQ
06271-2200XCR
06271-2250XCR
06271-2250XCV
06271-2315XCS
06271-2315XCV
06271-2400XCS
06271-2500XCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Anzahl der Speichen L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

30.44 €

1 4 Arbeitstage 800.31225163290.3028

30.44 €

1 4 Arbeitstage 800.37525163290.3001

34.73 €

1 4 Arbeitstage 1000.37526173330.4500

34.73 €

1 4 Arbeitstage 1000.526173330.5134

42.24 €

1 4 Arbeitstage 1250.37533183360.7123

42.24 €

1 4 Arbeitstage 1250.533183360.7220

47.25 €

1 4 Arbeitstage 1400.533193390.8920

47.25 €

1 4 Arbeitstage 1400.62533193390.9741

55.53 €

1 4 Arbeitstage 1600.537203401.3180

55.53 €

1 4 Arbeitstage 1600.62537203401.3370

71.83 €

1 4 Arbeitstage 1800.536223431.7330

71.83 €

1 4 Arbeitstage 1800.62536223431.7100

76.66 €

1 4 Arbeitstage 2000.62538243452.1540

76.66 €

1 4 Arbeitstage 2000.7538243452.1150

122.32 €

1 4 Arbeitstage 2500.7546285504.1070

122.32 €

1 4 Arbeitstage 2500.87546285501.8550

173.87 €

1 4 Arbeitstage 315154335560.3600

173.87 €

1 4 Arbeitstage 3150.87554335560.3600

301.76 €

1 4 Arbeitstage 400168385639.9470

579.53 €

1 4 Arbeitstage 500179455720.5168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Material Komponente Stahl Ausführung 1 Passbohrung
Ausführung 2 feststehend Griff Ballengriff DIN DIN 950
Benennung Handrad Produkttyp Griff feststehend RoHS ja

Technischer Support