2-speichenhandrad passbohrung / aluminium / griff feststehend / inch (06277)

2-speichenhandrad passbohrung / aluminium / griff feststehend / inch (06277)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06277-2080XCN
06277-2080XCO
06277-2100XCO
06277-2100XCP
06277-2125XCO
06277-2125XCP
06277-2160XCP
06277-2160XCQ
06277-2200XCQ
06277-2200XCR
06277-2250XCR
06277-2250XCV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
fester Zylindergriff
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

24.11 €

1 4 Arbeitstage 800.31224ø18 x M6 x 4016281.5210

24.11 €

1 4 Arbeitstage 800.37524ø18 x M6 x 4016280.1544

27.56 €

1 4 Arbeitstage 1000.37526ø18 x M6 x 4017330.2255

27.56 €

1 4 Arbeitstage 1000.526ø18 x M6 x 4017330.2214

32.18 €

1 4 Arbeitstage 1250.37531ø21 x M8 x 501833.50.3692

32.18 €

1 4 Arbeitstage 1250.531ø21 x M8 x 501833.50.3527

42.97 €

1 4 Arbeitstage 1600.536ø26 x M10 x 8020390.5244

42.97 €

1 4 Arbeitstage 1600.62536ø26 x M10 x 8020390.5231

62.25 €

1 4 Arbeitstage 2000.62542ø26 x M10 x 8024450.9865

62.25 €

1 4 Arbeitstage 2000.7542ø26 x M10 x 8024450.9586

92.31 €

1 4 Arbeitstage 2500.7548ø28 x M12 x 9028511.4560

92.31 €

1 4 Arbeitstage 2500.87548ø28 x M12 x 9028511.5520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast Ausführung 1 Passbohrung
Benennung 2-Speichenhandrad Produkttyp Griff feststehend RoHS ja

Technischer Support