Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06277-4080XCN |
06277-4080XCO |
06277-4100XCO |
06277-4100XCP |
06277-4125XCO |
06277-4125XCP |
06277-4160XCP |
06277-4160XCQ |
06277-4200XCQ |
06277-4200XCR |
06277-4250XCR |
06277-4250XCV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | fester Zylindergriff (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe | drehbarer Zylindergriff | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 0.312 | 24 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 | 0.1626 | ||
28.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 0.375 | 24 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 | 0.1649 | ||
32.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 0.375 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 | 0.2360 | ||
32.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 0.5 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 | 0.2319 | ||
37.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 0.375 | 31 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 33.5 | ø22 x M8 x 56 | 0.3710 | ||
37.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 0.5 | 31 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 33.5 | ø22 x M8 x 56 | 0.3770 | ||
47.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 0.5 | 36 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 | 0.6401 | ||
47.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 0.625 | 36 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 | 0.6293 | ||
66.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 0.625 | 42 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 | 1.0910 | ||
66.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 0.75 | 42 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 | 1.0650 | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 0.75 | 48 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 | 1.4560 | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 0.875 | 48 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 | 1.5600 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Material Komponente | Duroplast | Ausführung 1 | Passbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | 2-Speichenhandrad | Produkttyp | Griff drehbar | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
fester Zylindergriff(mm)
L1(mm)
L3=Höhe
drehbarer Zylindergriff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften