2-speichenhandrad / form E mit passbohrung / aluminium / ohne griff (06276) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06276-10-125121
06276-10-125122
06276-10-125141
06276-10-125142
06276-10-160141
06276-10-160142
06276-10-160161
06276-10-160162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz12311817.6360.2320

23.00 €

1 4 Arbeitstage 125silber12311817.6360.2320

23.00 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz14311817.6360.2320

23.00 €

1 4 Arbeitstage 125silber14311817.6360.2320

28.12 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz14362019.4400.4240

28.12 €

1 4 Arbeitstage 160silber14362019.4400.4240

28.12 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz16362019.4400.4240

28.12 €

1 4 Arbeitstage 160silber16362019.4400.4240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form E
Form-Typ mit Passbohrung Griff ohne Griff Form-Typ mit Passbohrung
Benennung 2-Speichenhandrad Produkttyp ohne Griff RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support