Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06278-02-100101 |
06278-02-100102 |
06278-02-100121 |
06278-02-100122 |
06278-02-125121 |
06278-02-125122 |
06278-02-125141 |
06278-02-125142 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | A (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 0.3600 | ||
47.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 0.3600 | ||
47.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 0.3600 | ||
47.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | silber | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 92.5 | 47.5 | 45 | 0.3600 | ||
50.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 0.5780 | ||
50.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 0.5780 | ||
50.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 0.5780 | ||
50.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 105.5 | 56.5 | 49 | 0.5780 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Stahlteile | Stahl | Form | E | Form-Typ | mit Passbohrung |
Griff | Zylindergriff, umlegbar | Form-Typ | mit Passbohrung | Benennung | Handrad |
Produkttyp | Griff umlegbar | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
A(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften